Zurück

GA351.10 - SNR

GA351.10

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

PRODUCT CHARACTERISTICS

Breite 1 25,4 mm
Aussendurchmesser 1 69,7 mm
Gewicht 1,128 kg
Typ der Führungsrolle/Rolle Tendeur

 

HerstellerReferenz MERCEDES 1032000870

 

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzung MERCEDES Série 201 190 (201) 08/1986 => 07/1993 - - MERCEDES Classe E Classe E (124) 06/1993 => 05/1996 - - MERCEDES Série 107 R107 Roadster 08/1985 => 07/1989 - - MERCEDES Série 126 W126 08/1985 => 05/1991 - -