![GA351.46](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-GA35146-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGg3NS9oZTQvMTAwMDA3NTQwMTYyODYvNTE1V3g1MTVIX0dBMzUxNDYtU05SXzEuanBnfDJmMmU5YTgzYTc1MjRiZjQ5NzNlMDNkOTZkYjRlMmMwZGI4MDRiYjlhMzRkMDYyNjVkMzNlN2E0ZDIxY2Q5YTQ)
Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GA351.46
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Aussendurchmesser 2 | 70 mm |
Aussendurchmesser 1 | 65 mm |
Breite 3 | 22 mm |
Aussendurchmesser 3 | 75 mm |
Weight | 3,385 kg |
Typ der Führungsrolle/Rolle | Tendeur |