• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle für den Nebentrieb

GA351.47 - SNR

GA351.47
Referenz GA351.47

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GA351.47

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight3,09 kg
Breite 125 mm
Aussendurchmesser 170 mm
Breite 322 mm
Aussendurchmesser 276 mm
Aussendurchmesser 369 mm
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes6682002170

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedesCLASSE ACLASSE A I04/1998 => 05/2004--MercedesVANEOVANEO I09/2001 => 06/2005--