• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle für den Nebentrieb

GA352.78 - SNR

GA352.78
Referenz GA352.78

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GA352.78

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,705 kg
Breite 125 mm
Aussendurchmesser 165 mm
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1683646Ford1768088

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordCMAXCMAX II => 09/2014--FordFOCUSFOCUS02/2011 => 11/2014--FordFOCUSFOCUS III => 06/2015--FordGALAXYGALAXY II => 03/2015--FordKUGAKUGA I => 09/2014--FordKUGA IIKUGA II => 08/2016--FordMONDEO IIIMONDEO III => 09/2014--FordS-MAXS-MAX I => 02/2015--MercedesATEGOATEGO10/2012 => 09/2014--