• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle für den Nebentrieb

GA353.65 - SNR

GA353.65

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • GA353.78 - SNR

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Auxiliary System)21 mm
Weight0,831 kg
External diameter 1 (Auxiliary System)63 mm
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1340268Chevrolet, Vauxhall25189926Chevrolet, Opel, Vauxhall25191534Vauxhall, Opel55350422Alfa Romeo, Vauxhall, Fiat55556090Opel, Chevrolet, Fiat, Vauxhall55563512Opel6340552Opel6340558Opel636319Chevrolet, Opel636485Chevrolet96802494

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--ChevroletAveoAVEO I02/2008 => 01/2011--ChevroletAveoAVEO II09/2012 => 11/2015--ChevroletCruzeCRUZE 104/2009 => 11/2015--ChevroletCruzeCRUZE 204/2009 => 11/2015--ChevroletCruzeCruze04/2009 => 11/2015--ChevroletOrlandoOrlando12/2010 => --ChevroletTraxTrax03/2013 => 11/2015--DaewooCRUZECRUZE04/2009 => 11/2015--FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--FiatSTILOSTILO12/2003 => 12/2007--MANF2000F200005/2013 => --OpelAstraASTRA II12/2002 => 08/2010--OpelAstraASTRA III02/2004 => 10/2011--OpelAstraASTRA IV08/2009 => 05/2018--OpelAstraAstra01/2007 => 11/2010--OpelCORSACORSA IV01/2007 => 08/2014--OpelCORSACORSA V02/2015 => --OpelINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 05/2013--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelMokkaMOKKA I11/2012 => 04/2016--OpelMokkaMokka11/2012 => 08/2015--OpelSIGNUMSIGNUM 209/2005 => 10/2008--OpelVectraVECTRA III03/2002 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 10/2014--OpelZAFIRAZAFIRA III09/2011 => 04/2018--VauxhallASTRAASTRA06/2000 => 04/2004--VauxhallASTRAASTRA IV06/2000 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI08/2009 => --VauxhallASTRAVANASTRAVAN06/2000 => 04/2004--VauxhallCORSACORSA06/2011 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III01/2007 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA IV03/2015 => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 08/2015--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--VauxhallMOKKAMOKKA I11/2012 => 05/2016--VauxhallSIGNUMSIGNUM 209/2005 => 10/2008--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 01/2009--VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III09/2011 => --