Spannrolle für den Nebentrieb

GA355.15 - SNR

GA355.15

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,695 kg
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)65 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzNissan11750-00Q0BNissan11750-00Q0DNissan11750-00Q1DNissan11750-00Q1GNissan11750-00QARNissan11750-00QAUNissan, Renault11750-1083RDacia, Renault117503662RLada, Renault, Dacia117509654RInfiniti, Nissan11955-00Q0KNissan11955-00Q1FRenault, Dacia8200360524Renault8200460446Nissan, Renault82006-12619Dacia, Renault8200608550Renault, Dacia8200861569Dacia8660001575

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaDUSTERDUSTER I02/2010 => 08/2015--DaciaLOGANLOGAN10/2009 => 08/2015--DaciaLOGANLOGAN I10/2009 => 10/2012--DaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => 12/2016--InfinitiQ30Q3009/2015 => --NissanCUBECUBE07/2009 => 03/2012--NissanJUKEJUKE I06/2010 => 08/2015--NissanMICRAMICRA III05/2005 => 03/2011--NissanMICRA VMICRA V11/2016 => --NissanMICRAMicra05/2005 => 12/2006--NissanNoteNOTE I08/2005 => 05/2012--NissanNoteNOTE II07/2013 => 08/2016--NissanNV200NV20007/2009 => --NissanNV200 EVALIANV200 EVALIA06/2010 => --NissanNoteNote08/2005 => 03/2009--NissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 10/2013--NissanQashqaiQashqai06/2010 => 10/2013--NissanTiidaTiida02/2007 => 11/2011--RenaultDusterDuster02/2010 => 08/2015--RenaultLOGAN ILOGAN I10/2009 => 10/2012--RenaultLoganLogan12/2012 => 08/2015--