• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle für den Nebentrieb

GA357.03 - SNR

GA357.03

GA357.03 - SNR

Spannrolle für den Nebentrieb

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Auxiliary System)32 mm
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)65 mm
Weight0,585 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzAudi, Seat, Volkswagen028903315NSeat, Audi, Volkswagen028903315RFord1039808

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudi8080 IV08/1991 => 06/1995--AudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--AudiCabrioletCABRIOLET 206/1995 => 07/2000--FordGalaxyGALAXY I10/1995 => 02/2000--SeatALHAMBRAALHAMBRA I02/1996 => 04/2000--SeatCORDOBACORDOBA I08/1993 => 04/1999--SeatIBIZAIBIZA II01/1993 => 05/1999--SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatToledoTOLEDO I01/1991 => 08/1998--VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenGOLF IIIGOLF III10/1991 => 03/1999--VolkswagenGOLF IVGOLF IV06/1995 => 11/2001--VolkswagenPassatPASSAT III07/1988 => 11/1996--VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 11/1996--VolkswagenPoloPOLO III04/1996 => 08/2001--VolkswagenPoloPolo04/1996 => 09/1996--VolkswagenSHARANSHARAN I08/1995 => 01/2000--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV09/1991 => 05/2003--VolkswagenVentoVento10/1991 => 11/1997--