• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle für den Nebentrieb

GA357.54 - SNR

GA357.54
Referenz GA357.54

Mit seinem anerkannten Know-how als Erstausrüster von NEBENTRIEB-SPANNROLLEN stellt NTN-SNR die selben hohen Anforderungen an die Ersatzteile dieses umfangreichen Produktprogramms, das permanent weiterenwickelt wird.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GA357.54

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)65 mm
Weight0,67 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA3A3 II06/2003 => 04/2009--AudiTTTT II07/2006 => 05/2010--SkodaSUPERBSUPERB II02/2008 => 04/2015--VolkswagenCORRADOCORRADO07/1991 => 06/1995--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 10/2010--VolkswagenGOLF VGOLF V07/2005 => 10/2008--VolkswagenPASSATPASSAT08/2005 => 06/2010--VolkswagenPASSATPASSAT V02/2005 => 12/2011--VolkswagenPASSATPASSAT VI12/2010 => 11/2016--