• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Freilaufriemenscheibe

GA751.01 - SNR

GA751.01
Referenz GA751.01

Als perfekte Ergänzung der NEBENTRIEB-Familie bietet Ihnen NTN-SNR eine einzigartige Auswahl an FREILAUFRIEMENSCHEIBEN für den Reparaturmarkt.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GA751.01
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Alternator)35 mm
Typ der Führungsrolle/RollePRLA
External diameter 1 (Alternator Pulleys)61 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,495 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzDaewoo211242Opel4805492Mercedes6041500160Mercedes6041500560Chevrolet, Vauxhall93743440MercedesA6041500160MercedesA6041500560

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletAVEOAVEO II05/2011 => 11/2015--ChevroletCaptivaCAPTIVA 108/2006 => 08/2009--ChevroletEPICAEPICA04/2006 => 08/2009--ChevroletLACETTILACETTI 205/2007 => 11/2012--ChevroletNUBIRANUBIRA01/2007 => 12/2010--DaewooCAPTIVACAPTIVA 108/2006 => 08/2009--DaewooEPICAEPICA04/2006 => 08/2009--DaewooLACETTILACETTI 205/2007 => 11/2012--MercedesCLASSE ACLASSE A II06/2004 => 08/2012--MercedesCLASSE BCLASSE B I04/2005 => 08/2011--MercedesCLASSE CCLASSE C III12/2006 => 01/2011--MercedesCLASSE VCLASSE V I09/1996 => 11/2002--MercedesVITOVITO I12/1995 => 08/2003--VauxhallANTARAANTARA 109/2006 => --