Freilaufriemenscheibe

GA751.05 - SNR

GA751.05
Referenz GA751.05

Als perfekte Ergänzung der NEBENTRIEB-Familie bietet Ihnen NTN-SNR eine einzigartige Auswahl an FREILAUFRIEMENSCHEIBEN für den Reparaturmarkt.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Alternator)40 mm
Typ der Führungsrolle/RollePRLA
External diameter 1 (Alternator Pulleys)55 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,406 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes0009060422Mercedes0131541002Mercedes0131541302Mercedes0141542702Jeep5073 920AAChrysler5080 464AAChrysler, Jeep5117591AAMercedes6111550315Mercedes6111550515Mercedes6111550715Mercedes6461540002MercedesA0131541002MercedesA6111550315MercedesA6111550515MercedesA6111550715

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChryslerPT CRUISERPT CRUISER07/2005 => 06/2010--ChryslerPT CRUISERPT CRUISER 101/2002 => 06/2010--ChryslerPT CRUISERPT CRUISER 202/2004 => 06/2010--DaihatsuCITYCITY02/2012 => --JeepGRAND CHEROKEE IIGRAND CHEROKEE II09/2001 => 04/2005--JeepGrand CherokeeGrand Cherokee08/2002 => 04/2005--MercedesCLASSE CCLASSE C I02/1998 => 01/2001--MercedesCLASSE CCLASSE C II08/2002 => 01/2008--MercedesCLASSE ECLASSE E II05/1999 => 02/2003--MercedesCLASSE ECLASSE E III02/2002 => 10/2009--MercedesCLASSE SCLASSE S III02/1999 => 08/2004--MercedesCLASSE VCLASSE V I09/1996 => 11/2002--MercedesSPRINTERSPRINTER I10/1999 => 11/2010--MercedesSPRINTERSPRINTER II01/2006 => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES05/2001 => --MercedesVIANOVIANO07/2005 => 05/2010--MercedesVIANOVIANO 112/2002 => 08/2010--MercedesVIANOVIANO 206/2010 => 02/2014--MercedesVITOVITO I02/1999 => 08/2003--MercedesVITOVITO II12/2002 => 08/2014--MercedesVITO-SERIESVITO-SERIES08/2006 => 08/2010--