Freilaufriemenscheibe

GA751.09 - SNR

GA751.09
Referenz GA751.09

Als perfekte Ergänzung der NEBENTRIEB-Familie bietet Ihnen NTN-SNR eine einzigartige Auswahl an FREILAUFRIEMENSCHEIBEN für den Reparaturmarkt.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Alternator)46 mm
Typ der Führungsrolle/RollePRLA
External diameter 1 (Alternator Pulleys)60 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,55 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes2711550016Mercedes2711550115MercedesA2711550115

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedesCLASSE CCLASSE C II05/2002 => 01/2008--MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II02/2008 => 02/2011--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II02/2002 => 05/2009--MercedesCLASSE ECLASSE E III08/2002 => 10/2009--MercedesCLASSE RCLASSE R 109/2005 => 04/2010--MercedesCLASSE RCLASSE R 209/2005 => 04/2010--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 12/2010--MercedesSPRINTERSPRINTER II06/2009 => --