Referenz GA752.05
Als perfekte Ergänzung der NEBENTRIEB-Familie bietet Ihnen NTN-SNR eine einzigartige Auswahl an FREILAUFRIEMENSCHEIBEN für den Reparaturmarkt.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GA752.05
- Deckel
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,485 kg |
Breite 1 | 42 mm |
Aussendurchmesser 1 | 54 mm |
Recommended tool | Clas : OM3789 |
Anzahl der Rillen | 6 |
Innendurchmesser 1 | 17 mm |
Breite 2 | 16 mm |