Freilaufriemenscheibe

GA754.02 - SNR

GA754.02

Als perfekte Ergänzung der NEBENTRIEB-Familie bietet Ihnen NTN-SNR eine einzigartige Auswahl an FREILAUFRIEMENSCHEIBEN für den Reparaturmarkt.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,496 kg
Width 1 (Alternator)36 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)61 mm
Typ der Führungsrolle/RollePRLA
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

HerstellerReferenzAudi, Volkswagen, Skoda, Seat028903119ANAudi, Volkswagen, Skoda, Seat028903119T

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudi8080 IV08/1991 => 06/1995--AudiA4A401/1999 => 08/2001--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--AudiA6A6 II03/1997 => 07/1998--AudiCabrioletCABRIOLET 206/1995 => 07/2000--SkodaFeliciaFelicia09/1995 => 07/2001--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenPassatPASSAT III02/1996 => 11/1996--VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 07/2000--VolkswagenPoloPOLO III09/1994 => 04/1999--