• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Freilaufriemenscheibe

GA754.17 - SNR

GA754.17
Referenz GA754.17

Als perfekte Ergänzung der NEBENTRIEB-Familie bietet Ihnen NTN-SNR eine einzigartige Auswahl an FREILAUFRIEMENSCHEIBEN für den Reparaturmarkt.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GA754.17
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Alternator)40 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)49 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,415 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzSeat03G903119BVolkswagen, Seat, Audi, Skoda045903119Audi, Seat, Skoda, Volkswagen045903119A

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA1A1 I04/2010 => 03/2015--AudiA3A312/2012 => 07/2016--AudiA3A3 II04/2003 => 04/2013--AudiA3A3 III08/2012 => 07/2016--AudiA4A4 II03/2001 => 02/2009--AudiA4A4 III10/2011 => 11/2015--AudiA5A5 I07/2011 => 12/2016--AudiA6A6 III09/2008 => 07/2011--AudiQ5Q5 I10/2008 => 08/2012--AudiTTTT04/2008 => 05/2014--AudiTTTT II07/2006 => 05/2014--SeatALHAMBRAALHAMBRA II04/2015 => --SeatCORDOBACORDOBA II04/2005 => 10/2009--SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012--SeatIBIZAIBIZA III04/2005 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 05/2010--SeatLEONLEON10/2016 => --SeatLEONLEON III01/2013 => --SkodaFABIAFABIA I09/2005 => 11/2007--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER04/2006 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 02/2010--SkodaSUPERBSUPERB II08/2008 => 04/2013--VolkswagenAMAROKAMAROK I10/2009 => 09/2016--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 07/2015--VolkswagenEOSEOS 204/2008 => 07/2015--VolkswagenGOLFGOLF10/2016 => --VolkswagenGOLFGOLF 104/2016 => --VolkswagenGOLFGOLF 210/2016 => --VolkswagenGOLFGOLF VII04/2015 => --VolkswagenPASSATPASSAT04/2016 => --VolkswagenPASSATPASSAT V02/2005 => --VolkswagenPASSATPASSAT VII10/2017 => --VolkswagenPoloPOLO IV03/2005 => 10/2009--VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER V08/2009 => 07/2015--VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER VI03/2015 => --