• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Freilaufriemenscheibe

GA755.01 - SNR

GA755.01

GA755.01 - SNR

Freilaufriemenscheibe

Als perfekte Ergänzung der NEBENTRIEB-Familie bietet Ihnen NTN-SNR eine einzigartige Auswahl an FREILAUFRIEMENSCHEIBEN für den Reparaturmarkt.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Alternator)41 mm
Typ der Führungsrolle/RollePRLA
External diameter 1 (Alternator Pulleys)61 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,51 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolvo31251071Renault7701055871Renault7701207807Renault7701477502Volvo8641982

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultCLIO IICLIO II12/1997 => 04/2009--RenaultClioClio12/1997 => 08/2008--RenaultESPACEESPACE III11/1998 => 09/2002--RenaultKangooKANGOO I08/1997 => 11/2006--RenaultLAGUNALAGUNA I04/1998 => 11/2000--RenaultMasterMASTER II01/2001 => 08/2003--RenaultMEGANE IMEGANE I03/1997 => 03/2003--RenaultMeganeMegane01/1999 => 07/2002--VolvoS40S40 I06/1996 => 02/2004--VolvoV40V40 I05/1996 => 02/2004--