• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Lager für Klimakompressoren

GB.35026 - SNR

GB.35026 - SNR

Lager für Klimakompressoren

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
External diameter 1 (wheel)74 mm
Width 1 (wheel)33 mm
Internal diameter n°1 (wheel)38 mm
Width 2 (wheel)36 mm
Weight0,627 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzToyota90369-38003

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaCALDINACALDINA => --ToyotaCamryCAMRY I => --ToyotaCarinaCARINA III_VI05/1988 => 10/1992--ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA I_IV08/1983 => 02/1992--ToyotaCelicaCELICA I07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA II07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA III09/1987 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCorollaCOROLLA V04/1983 => 08/1987--ToyotaCorollaCOROLLA VI04/1983 => 08/1987--ToyotaCamryCamry => --ToyotaCarinaCarina => --ToyotaCelicaCelica => --ToyotaCorollaCorolla04/1983 => 08/1987--ToyotaCoronaCorona => --ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV4RAV4 I => --