Nadellager, Axialnadellager, Außenring
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS | 42 mm |
| D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS | 26 mm |
| B - Ringdicke | 3 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS | 0,021 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |