Nadellager, Axialnadellager, Außenring
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS | 150 mm |
| D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS | 88 mm |
| B - Ringdicke | 13,5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS | 1,28 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |