Spannrolle

GT352.23 - SNR

GT352.23

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Schraube

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,315 kg
Width 1 (Engine Timing)26 mm
External diameter 1 (Engine Timing)62 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1361983Ford1376164Ford1808058Volvo30750905Ford5M5G 6K254 ABMazdaC401-12-500

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFORD (CHANGAN)ECOSPORTECOSPORT01/2005 => --FORD (CHANGAN)ESCORTESCORT01/2005 => --FORD (CHANGAN)FIESTA HatchbackFIESTA Hatchback01/2005 => --FORD (CHANGAN)FIESTA SaloonFIESTA Saloon01/2005 => --FORD (CHANGAN)FOCUS HatchbackFOCUS Hatchback01/2005 => --FORD (CHANGAN)FOCUS SaloonFOCUS Saloon01/2005 => --FordB-MAXB-MAX03/2005 => --FordBMAXBMAX03/2005 => --FordCMAXCMAX I03/2005 => --FordCMAXCMAX II03/2005 => --FordEcosportECOSPORT 103/2005 => --FordEcosportECOSPORT 203/2005 => --FordFIESTA VFIESTA V03/2005 => --FordFIESTA VIFIESTA VI03/2005 => --FordFocusFOCUS I03/2005 => --FordFocusFOCUS II03/2005 => --FordFocusFOCUS III03/2005 => --FordFUSIONFUSION 103/2005 => --FordFUSIONFUSION 203/2005 => --FordFiestaFiesta03/2005 => --FordFocusFocus03/2005 => --FordGalaxyGALAXY III04/2015 => --FordGRANDGRAND03/2005 => --FordKAKA+ 103/2005 => --FordMONDEO IIIMONDEO III03/2005 => --FordS-MAXS-MAX II03/2005 => --FordSCORPIOSCORPIO06/2010 => 05/2012--Mazda22 I01/2005 => --Mazda22 II01/2005 => 12/2007--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoS40S40 II12/2004 => 08/2010--VolvoV50V50 112/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 212/2004 => 05/2012--