• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle

GT353.15 - NTN

GT353.15
Referenz GT353.15

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Umlenkrolle

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Aussendurchmesser 165 mm
Breite 134 mm
Weight0,513 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel5636724Opel636741Opel636745Isuzu8-97112-438-0Isuzu8-97114-552-0Isuzu8-97210-154-0Vauxhall, Opel97112438Vauxhall97114552Vauxhall97210154MazdaY701-12-700A

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMazda323323 V10/1994 => 08/1996--OpelASTRAASTRA08/1991 => 12/1997--OpelASTRAASTRA I08/1991 => 12/1997--OpelASTRAASTRA II01/2000 => 01/2004--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I02/1993 => 08/2001--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 05/2004--OpelCORSACORSA II06/1995 => 07/2000--OpelCORSACORSA III08/2000 => 07/2003--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 03/2005--OpelVECTRAVECTRA06/1991 => 12/1998--OpelVECTRAVECTRA I06/1991 => 08/1995--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 01/2004--VauxhallASTRAASTRA III08/1991 => 02/1998--VauxhallASTRAASTRA IV12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN12/1999 => 01/2004--VauxhallCAVALIERCAVALIER08/1991 => 09/1995--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 05/2004--VauxhallCOMBOCOMBO I01/1996 => 07/2000--VauxhallCORSACORSA I01/1996 => 07/2000--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 07/2003--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 06/1996--