Spannrolle

GT353.17 - SNR

GT353.17

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,356 kg
Width 1 (Engine Timing)22 mm
External diameter 1 (Engine Timing)60 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzSaab, Vauxhall24426500Opel, Chevrolet, Saab, Vauxhall55567191Opel5636732Opel5636733Opel5636740Opel636654Opel636725Opel636739Opel, General Motors, Vauxhall90412783Vauxhall90530123Vauxhall9128516Vauxhall9128656

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletNUBIRANUBIRA12/2004 => 11/2012--OpelAstraASTRA I08/1991 => 01/2001--OpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelAstraASTRA III02/2004 => 05/2007--OpelAstraAstra01/1998 => 11/2010--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I07/1999 => 08/2001--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II03/2005 => 09/2011--OpelCORSACORSA02/1993 => 07/2000--OpelCORSACORSA II02/1993 => 07/2000--OpelCORSACORSA III08/2000 => 06/2006--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 03/2009--OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--OpelTIGRATIGRA07/1997 => 07/1998--OpelTIGRATIGRA I09/1994 => 12/2000--OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 05/2003--OpelVectraVECTRA III03/2002 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--OpelZAFIRAZAFIRA II12/2005 => 06/2008--Saab9-39-3 II10/2003 => 05/2008--VauxhallASTRAASTRA06/2000 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III07/1994 => 02/2001--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN06/2000 => 04/2004--VauxhallCOMBOCOMBO09/2001 => 05/2004--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA I07/1994 => 07/2000--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2005 => 06/2008--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--VauxhallSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--VauxhallTIGRATIGRA I10/1994 => 12/2000--VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 01/2009--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 11/2011--VauxhallZAFIRAZAFIRA II12/2005 => 11/2011--