Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Weight 0,28 kg Width 1 (Engine Timing) 27 mm External diameter 1 (Engine Timing) 59 mm
OE Equivalents Volvo 30638277 Volvo 30684210 Renault 7430638277 Renault 74330638277 Renault 7438642251 Renault 7438670484 Renault 7439440329 Volvo 8642251 Volvo 8670484 Volvo 8687851 Volvo 8692630 Volvo 9440329 Automotive Compatibility Renault LAGUNA LAGUNA I 11/1997 => - - Renault SAFRANE SAFRANE 1 11/1997 => - - Renault SAFRANE SAFRANE 2 11/1997 => 10/2000 - - Volvo C70 C70 03/1999 => 11/1999 - - Volvo C70 C70 I 02/1997 => 11/2005 - - Volvo S40 S40 03/1999 => 02/2004 - - Volvo S40 S40 I 09/1995 => 02/2004 - - Volvo S60 S60 I 07/2000 => 02/2009 - - Volvo S70 S70 11/1996 => 10/2000 - - Volvo S80 S80 03/2000 => 11/2003 - - Volvo S80 S80 I 05/1998 => 01/2006 - - Volvo V40 V40 12/2000 => 02/2004 - - Volvo V40 V40 I 09/1995 => 02/2004 - - Volvo V70 V70 11/1996 => 11/1999 - - Volvo V70 V70 I 11/1996 => 07/2007 - - Volvo XC70 XC70 I 08/2002 => 02/2007 - - Volvo XC90 I XC90 I 04/2002 => 08/2007 - -