• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Spannrolle

GT358.40 - SNR

GT358.40

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Engine Timing)26 mm
External diameter 1 (Engine Timing)55 mm
Weight0,259 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1535439Lancia, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler55183497Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Chrysler55233759Ford9S516K255AA

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa RomeoMi.ToMi.To 106/2004 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2004 => --ChryslerYPSILONYPSILON V06/2004 => --Fiat500500 II06/2004 => --FiatALBEAALBEA06/2004 => --FiatDobloDOBLO I06/2004 => --FiatFiorinoFIORINO III06/2004 => --FiatGRANDEGRANDE06/2004 => 11/2009--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III06/2004 => --FiatIdeaIDEA 106/2004 => --FiatIdeaIDEA 206/2004 => --FiatLineaLinea06/2004 => --FiatPANDAPANDA II06/2004 => --FiatPANDAPANDA III06/2004 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III06/2004 => --FiatPuntoPUNTO II06/2004 => --FiatPuntoPUNTO III06/2004 => --FiatPuntoPunto06/2004 => 07/2018--FiatQUBOQUBO III06/2004 => --FordKAKA04/2016 => 06/2018--FordKAKA II11/2008 => 12/2015--FordKAKA+ 104/2016 => 06/2018--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => --LanciaMUSAMUSA 206/2004 => --LanciaYPSILONYPSILON IV06/2004 => --LanciaYPSILONYPSILON V06/2004 => --