Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- M6-8
- KME8
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 47,8 mm |
| d - Innendurchmesser | 35 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 58 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 46 mm |
| B - SW der Mutter | 13 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M40x1.5 |
| Masse | 0,235 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Zugehöriges Lager | 10X22208KEE |
| Bohrung | Conique 1:12 |