Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 70 mm |
| d - Innendurchmesser | 80 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 105 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 78 mm |
| B2 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und der Rückseite der Mutter | 17 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M80X2 |
| Masse | 1,3 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 22316, 2316 |
| Bohrung | Conique 1:12 |