Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 75 mm |
| d - Innendurchmesser | 85 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 110 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 82 mm |
| B2 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und der Rückseite der Mutter | 18 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M85X2 |
| Masse | 1,45 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 22317, 2317 |
| Bohrung | Conique 1:12 |