Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- KME20
- M8-12
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 114,4 mm |
| d - Innendurchmesser | 90 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 130 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 97 mm |
| B - SW der Mutter | 21 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M100x2 |
| Masse | 2,125 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Zugehöriges Lager | 10X22220KEE |
| Bohrung | Conique 1:12 |