| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 220 mm |
| d - Innendurchmesser | 240 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 290 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 133 mm |
| B - SW der Mutter | 34 mm |
| B3 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und dem Schraubenkopf | 46 mm |
| G - Gewindebezeichnung | Tr240X4 |
| G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung | M6 |
| lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen | 9 mm |
| Masse | 13,2 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Zugehöriges Lager | 23048 |
| Bohrung | Conique 1:12 |