Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 25 mm |
| d - Innendurchmesser | 30 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 45 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 31 mm |
| B2 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und der Rückseite der Mutter | 8 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M30X1.5 |
| Masse | 0,11 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 21306, 22206, 1306, 2206 |
| Bohrung | Conique 1:12 |