Spannhülse

H30/500H - SNR

H30/500H

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung470 mm
d - Innendurchmesser500 mm
d2 - Außendurchmesser der Nutmutter580 mm
B1 - Länge der Hülse247 mm
B - SW der Mutter68 mm
B3 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und dem Schraubenkopf85 mm
G - GewindebezeichnungTr500X5
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungM8
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen12 mm
Masse82 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager230/500
BohrungConique 1:12