Spannhülse

H30/800H - SNR

H30/800H

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung750 mm
d - Innendurchmesser800 mm
d2 - Außendurchmesser der Nutmutter920 mm
B1 - Länge der Hülse366 mm
B - SW der Mutter90 mm
B3 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und dem Schraubenkopf112 mm
G - GewindebezeichnungTr800X7
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/8
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen13 mm
Masse300 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager230/800
BohrungConique 1:12