| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 150 mm |
| d - Innendurchmesser | 170 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 220 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 122 mm |
| B2 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und der Rückseite der Mutter | 29 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M170X3 |
| Masse | 8,38 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Zugehöriges Lager | 22234, 23134 |
| Bohrung | Conique 1:12 |