Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 60 mm |
| d - Innendurchmesser | 70 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 92 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 52 mm |
| B2 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und der Rückseite der Mutter | 14 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M70X2 |
| Masse | 0,72 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 21314, 22214, 1314, 2214 |
| Bohrung | Conique 1:12 |