Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 220 mm |
| d - Innendurchmesser | 240 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 300 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 172 mm |
| B2 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und der Rückseite der Mutter | 37 mm |
| G - Gewindebezeichnung | Tr240X4 |
| G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung | M6 |
| lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen | 9 mm |
| Masse | 17,6 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 22248, 23148 |
| Bohrung | Conique 1:12 |