Spannhülse

H31/710H - SNR

H31/710H

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung670 mm
d - Innendurchmesser710 mm
d2 - Außendurchmesser der Nutmutter900 mm
B1 - Länge der Hülse467 mm
B - SW der Mutter106 mm
B3 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und dem Schraubenkopf135 mm
G - GewindebezeichnungTr710X7
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/8
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen13 mm
Masse378 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager231/710
BohrungConique 1:12