Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Weight 2,83 kg Aussendurchmesser 1 130 mm Innendurchmesser 1 70 mm Breite 1 57 mm
OE Equivalents Mercedes 004 981 2405 Mercedes 004 981 3905 MAN 06.32499.0043 MAN 06.32499.0081 DAF 260204 MAN 81.93420.0074 Automotive Compatibility MAN E2000 E2000 04/2000 => - - MAN EL EL 12/1992 => - - MAN F2000 F2000 12/1993 => - - MAN F90 F90 06/1986 => 11/1997 - - MAN F90 Unterflur F90 Unterflur 06/1986 => 04/1994 - - MAN HOCL HOCL 12/1978 => - - MAN L2000 L2000 09/1993 => - - MAN LION´S COACH LION´S COACH 08/1995 => - - MAN LION´S STAR LION´S STAR 12/1992 => - - MAN M 2000 L M 2000 L 07/1995 => - - MAN M 2000 M M 2000 M 07/1995 => 11/2005 - - MAN M90 M90 07/1988 => 05/1996 - - MAN NG NG 07/1992 => - - MAN NL NL 08/1989 => - - MAN NM NM 03/1992 => 02/1997 - - MAN SL SL 04/1980 => 03/1987 - - MAN SL II SL II 06/2005 => 04/2014 - - MAN SR SR 09/1975 => 10/1986 - - MAN SÜ SÜ 10/1982 => - - MAN ÜL ÜL 08/1989 => - -