• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Wheel hub unit with bearing

HDP001 - SNR

HDP001

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Innengewinde oder AußengewindeM14x1.5
Width 1 (Heavy Duty)226 mm
Fitting positionTrain arrière
Durchmesser der Befestigungspunkte22 mm
Aussendurchmesser 1382 mm
Innendurchmesser 182 mm
Weight30,7 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes000 350 0535Mercedes000 350 2335MercedesA0003500535MercedesA0003502335

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedesACTROSACTROS03/1996 => --MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesACTROS MP4 / MP5ACTROS MP4 / MP506/2011 => --MercedesANTOSANTOS06/2012 => --MercedesAROCSAROCS12/2012 => --MercedesATEGOATEGO03/1998 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesCITARO (O 530)CITARO (O 530)12/1997 => --MercedesECONICECONIC09/2000 => --MercedesECONIC 2ECONIC 203/2013 => --MercedesINTEGRO (O 550)INTEGRO (O 550)12/2005 => --MercedesINTOUROINTOURO12/2004 => --MercedesTOURISMO (O 350)TOURISMO (O 350)12/2002 => --MercedesTOURO (O 500)TOURO (O 500)12/2000 => --MercedesTRAVEGO (O 580)TRAVEGO (O 580)09/1999 => --