HDP023 - SNR
Wheel hub unit with bearing
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M136x2.5 |
| Width 1 (Heavy Duty) | 240 mm |
| Durchmesser der Befestigungspunkte | 22 mm |
| Aussendurchmesser 1 | 380 mm |
| Innendurchmesser 1 | 65 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Weight | 26 kg |