Nadellager, Nadelhülse, offene Enden
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 8 mm |
| D - Außendurchmesser | 12 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 10 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Non/No |
| Innenring Referenz | IR5X8X12 |
| Masse | 0,003 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 3,85 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 3,95 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 20000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 30000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |