Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 15 mm D - Außendurchmesser 21 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 12 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz IR12X15X12.5 Masse 0,011 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 7,5 kN C0r - Statische Tragzahl 9,1 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 11000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 16000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C