Nadelhülse, offene Enden

HK1522ZWD - NTN

HK1522ZWD

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper15 mm
D - Außendurchmesser21 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings22 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
Innenring ReferenzIR12X15X22.5
Masse0,02 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl12,9 kN
C0r - Statische Tragzahl18,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung16000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C