Nadelhülse, offene Enden

HK1814L/3AS - NTN

HK1814L/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper18 mm
D - Außendurchmesser24 mm
C1 - Breite der Nadelhülse L14 mm
C3 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende LL2,7 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR15X18X16
Masse0,015 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl8,3 kN
C0r - Statische Tragzahl10,9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C