Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 20 mm D - Außendurchmesser 26 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 20 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Innenring Referenz IR17X20X20.5 Masse 0,024 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 16 kN C0r - Statische Tragzahl 26,2 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 12000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C