Nadelhülse, offene Enden

HK2020LL/3AS - NTN

HK2020LL/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper20 mm
D - Außendurchmesser26 mm
C2 - Breite der Nadelhülse LL20 mm
C3 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende LL2,7 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR17X20X20.5
Masse0,024 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl13 kN
C0r - Statische Tragzahl20,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C