Nadelhülse, offene Enden

HK3518L/3AS - NTN

HK3518L/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper35 mm
D - Außendurchmesser42 mm
C1 - Breite der Nadelhülse L18 mm
C3 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende LL2,7 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzNo
Masse0,037 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl19,7 kN
C0r - Statische Tragzahl35 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C