Nadellager, Nadelhülse, offene Enden
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 35 mm |
| D - Außendurchmesser | 42 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 20 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 3 mm |
| Innenring Referenz | No |
| Masse | 0,046 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 24,8 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 47,5 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4700 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 7000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |