Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

HL-8Q-NK36X55X28 - NTN

HL-8Q-NK36X55X28

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper36 mm
D - Außendurchmesser55 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings28 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,21 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl61 kN
C0r - Statische Tragzahl76 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR53 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm