Nadellager, Nadelkranz, Kunststoffkäfig
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 40 mm |
| Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 55 mm |
| Bc - Breite des Käfigs | 30 mm |
| Masse | 0,115 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| b - Laufbahnbreite | 30 mm |