Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | Tr260X4 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 310 mm |
| B - SW der Mutter | 34 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 290 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 20 mm |
| h - Nuttiefe | 10 mm |
| dP - Durchmesser der Aufnahmebohrungen für den Klemmbügel | 273 mm |
| Masse | 5,67 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MS3048 |