Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Nutmuttern
HM30/530 - SNR
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
G - Gewindebezeichnung
Tr530X6
d2 - Außendurchmesser der Nutmutter
630 mm
B - SW der Mutter
75 mm
d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter
590 mm
Fasenwinkel Nutmutter
30 °
b - Nutbreite
40 mm
h - Nuttiefe
20 mm
dP - Durchmesser der Aufnahmebohrungen für den Klemmbügel